• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 中間ケーブル CANバス用
  5. EC0455
  • ce
  • ukca
アプリケーション
仕様 芯線接続, ベーシックコントローラーおよびベーシックディスプレイ用, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
アプリケーション 電源, CANバス
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
機械的仕様
重量 [g] 231.7
備考
備考
CANバス終端抵抗(120Ω)付き標準タイマ接点M12コネクタ
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 5 m, 黒, 5 x 0.34 mm²
接続 コネクタ式: 1 x M12