- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 中間ケーブル
- 中間ケーブル CANバス用
- EC0453
プリワイヤ式中間ケーブル
EC0453
BasicCable/DisplayModules A
プリワイヤ式中間ケーブル
EC0453
BasicCable/DisplayModules A
- コントローラと診断装置を接続
- CANデバイスに信頼性の高い信号伝送
- コンタクト外装とコネクタにCANバス終端抵抗を内蔵
- 動作温度範囲が広く、モバイルマシンで使用可
- 電圧供給と信号伝送用に芯線接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 芯線接続, ベーシックコントローラーおよびベーシックディスプレイ用, 2 x CR04xx, 1 x CR045x |
---|---|
アプリケーション | 電源, CANバス |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 62.2 |
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | ケーブル: 0.5 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, 4 x 0.5 mm² / AWG 20 |
---|