- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- スプリッタボックス
- スプリッタボックス
- EBC060
スプリッタボックス
EBC060
ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ
スプリッタボックス
EBC060
ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ
- スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトな外装
- 油 / クーラントに耐性
- 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
- 機械式エンドストップでO-リングを破損から保護
- スイッチング状態と動作表示用のはっきり見やすいLED
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
保護クラス | III |
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] | 2 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 2 |
出力
電気仕様 | NPN |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
使用周囲温度 (可動部) [°C] | -5~60 |
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 68, (水深1mで7日間の水没耐性) |
機械的仕様
重量 [g] | 88 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 23.7 x 30 x 85.4 |
材質 | PBT GF20, 真鍮 ニッケルメッキ |
外装材質 | PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ |
スプリッタボックスポート点数 | 4 |
接続 | M8 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - スロット
コネクタ式: 4 x M8, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ |
電気接続 - 接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ |
---|