- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- スプリッタボックス
- スプリッタボックス
- EBC043
スプリッタボックス
EBC043
ZDO6H050MSS0010E15
スプリッタボックス
EBC043
ZDO6H050MSS0010E15
- 油 / クーラントに耐性
- 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
- 機械式エンドストップでO-リングを破損から保護
- 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
- スイッチング状態と動作表示用のはっきり見やすいLED
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC < 30, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] | 4, (各ピン: 2, 各グループ: 8) |
最大負荷電流 (合計) [A] | 12 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~40 |
---|---|
使用周囲温度 (可動部) [°C] | -5~60 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
UL規格認証 |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 880 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 22 x 60 x 125 |
材質 | PA |
外装材質 | PA |
スプリッタボックスポート点数 | 6 |
接続 | M12 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 6.3 mm, 5 x 0.5 mm² |
電気接続 - スロット
接続 | コネクタ式: 6 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm |
---|