- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- スプリッタボックス
- スプリッタボックス
- EBC034
スプリッタボックス
EBC034
ZDO8H050MSS0010H19
スプリッタボックス
EBC034
ZDO8H050MSS0010H19
- 油 / クーラントに耐性
- 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
- 機械式エンドストップでO-リングを破損から保護
- 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
- 高い衝撃耐性と振動耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
---|---|
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC < 30, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
保護クラス | II |
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] | 4 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 12 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
使用周囲温度 (可動部) [°C] | -5~60 |
保護構造 | IP 67, IP 68 |
機械的仕様
重量 [g] | 1575.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||||||
材質 | PA | ||||||||
外装材質 | PA | ||||||||
スプリッタボックスポート点数 | 8 | ||||||||
接続 | M12 | ||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 9.7 mm, 16 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm ) |
電気接続 - スロット
接続 | コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm |
---|