- 製品
- アクセサリ
- AS-i用アクセサリ
- フラットケーブル分岐器および圧接コネクタ
- E70585
AS-i フラットケーブル用分岐モジュール
E70585
FC Splitter AS-i M12 FC top UL
AS-i フラットケーブル用分岐モジュール
E70585
FC Splitter AS-i M12 FC top UL
- AS-iフラットケーブルからM12コネクタへの変換用
- 分岐ラインによるAS-iネットワーク拡張用
- フラットケーブル圧接で簡単・迅速に接続
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
代替品: E75005 製品比較: E70585 / E75005 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
電気的仕様
保護クラス | III |
---|---|
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
出力
電気仕様 | AS-i |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~75 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 53.8 |
---|---|
材質 | PBT / PC |
締付トルク [Nm] | 1.65 |
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
備考 |
|
|||
---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
コネクタ式: M12, コーディング: A |