- 製品
- アクセサリ
- プロセス接続アダプタ
- 取付アダプタ
- E37350
プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ
E37350
ROTATABLE DOUBLE NIPPLE
プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ
E37350
ROTATABLE DOUBLE NIPPLE
- 容器や配管へのプロセスセンサの取付け用
- 簡単・すぐにしっかり取付けられる
- ねじ込みによる安定した固定
- 液体および気体中で使用
- 高い圧力耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
取付 | 回転可能 |
---|---|
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
試験 / 認証
圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
---|---|
安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 20.3 |
---|---|
取り付け方法 | 回転可能 |
材質 | 真鍮 ニッケルメッキ |
センサ接続 | R 1/8 |
プロセス接続 | 接圧部 R 1/8 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|