- 製品
- E33092
取付けアダプタ
E33092
ADAPT IFM-RJT 2
取付けアダプタ
E33092
ADAPT IFM-RJT 2
- 容器や配管へのプロセスセンサの取付け用
- 簡単・すぐにしっかり取付けられる
- ハイジェニックアプリケーション用
- 食品・飲料産業要求に適合するステンレス製
- 高い圧力耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
アプリケーション
最大許容圧力 [MPa] | 2.5 |
---|
試験 / 認証
圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
---|---|
安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 291.8 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
センサ接続 | Aseptoflex |
プロセス接続 | パイプ取付け 2" |
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | 0.4 / 4 |
DIN11866 衛生クラス | H4 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|