保護カバー
E29969
EQUERRE OJside.Tous cyl PROTEC
保護カバー
E29969
EQUERRE OJside.Tous cyl PROTEC
- センサを効率的に衝撃から保護
- 容易で迅速、安価な固定
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
- クランプ取付け用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 固定用金具 |
---|---|
取付 | OJ型 サイドレンズ用 |
機械的仕様
重量 [g] | 64 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 52 x 22 x 42 |
材質 | ステンレス |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|