- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- 取付セット
- E21282
スリット遮蔽アタッチメント
E21282
SLIT DIAPHRAGM O6 2 X 8 MM
スリット遮蔽アタッチメント
E21282
SLIT DIAPHRAGM O6 2 X 8 MM
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 適合形状 O6E / O6S Kunststoff |
---|---|
アプリケーション [m] | 3 |
監視範囲
最小検出体 [mm] | 1 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 6 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 33.5 x 12.5 x 2.8 |
材質 | ステンレス 1.4310 (SUS301) |
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |