保護金具
E21236
PROTECTIVE BRACKET FOR O1D
保護金具
E21236
PROTECTIVE BRACKET FOR O1D
- 光電距離センサタイプO1D用
- フロントペインを汚れや損傷から効率的に保護
- センサを安全に衝撃から保護
- 容易で迅速、安価な固定
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
機械的仕様
重量 [g] | 166.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 90 x 56 x 41.6 |
材質 | L型金具: ステンレス1.4401(SUS316), ネジ: ステンレス, 取付スリーブ: PA |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|