- 製品
- E20761
ファイバセンサ用ダイアフラムアタッチメント
E20761
DIAPHRAGM ATTACHMENT D6X12
ファイバセンサ用ダイアフラムアタッチメント
E20761
DIAPHRAGM ATTACHMENT D6X12
- 投光、入光の面積を高い信頼性で削減
- 小さい物体の検出用
- 物体の正確な位置決め用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
アプリケーション
仕様 | 透過型ファイバーケーブル用 M4 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~70 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 4 |
---|---|
材質 | アルミニウム 黒: アルマイト加工 |
備考
梱包数 | 2 個 |
---|