- 製品
- E18000
コネクタ(ソケット)
E18000
ADOGH040MKS0005X04
コネクタ(ソケット)
E18000
ADOGH040MKS0005X04
- 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
- 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC < 300 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -45~105 |
---|---|
保護構造 | IP 68 |
機械的仕様
重量 [g] | 361.966 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 15 x 15 x 47 |
材質 | TPE |
外装材質 | TPE |
ロックリング材質 | 亜鉛, エポキシ樹脂 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 5 m, TPE-S, 黒, 4 x 0.75 mm² / AWG 18 |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPE, 締結部: 亜鉛, エポキシ樹脂, コンタクト: 金メッキ |
---|