• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 芯線接続可能タイプ
  4. ソケット 芯線接続可能
  5. E12737
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 8~32
保護クラス III
最大負荷電流 (合計) [A] 4
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~80
保護構造 IP 20, (抵抗なし)
機械的仕様
重量 [g] 10
外形寸法 [mm] 15.3 x 23.2 x 24.2
材質 外装: PBT GF20
外装材質 PBT
アクセサリ
付属品
抵抗 120Ω
圧着コンタクトピン
保護チューブ
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 5 x 0.5~0.75 mm²
接続 コネクタ式: AMP MQS, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT, コンタクト: 錫メッキ