- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- 取付セット
- E12592
手動式バルブ/ボールバルブ用取付セット
E12592
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F16/M10
手動式バルブ/ボールバルブ用取付セット
E12592
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F16/M10
- 手動弁とボールバルブの限界位置を高い信頼性でフィードバック
- 多様なISO上部フランジフィッティングに対応
- 容易に取付け、安全に固定
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 適合形状 IND, INE |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -30~80 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 716 |
---|---|
上部フランジ径 [mm] | 165 |
ISO 上部フランジタイプ | F16 |
延長シャフト | M10 |
材質 | 取付プレート: 樹脂外装, 金属部: ステンレス 1.4301 (SUS304) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|