• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(ソケット)
  5. E12575
  • ce
アプリケーション
特長 金メッキ接点
アプリケーション CANバス
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 68
機械的仕様
重量 [g] 29.27
材質 PA
外装材質 PA
備考
梱包数 1 個
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x DEUTSCHコネクタ (DT-06-6S-EP11), ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ