- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- 取付アクセサリ シリンダセンサ用
- E11912
ロッドシリンダ/プロファイルシリンダ用アダプタ
E11912
ADAPT TIE ROD CYL D5-7
ロッドシリンダ/プロファイルシリンダ用アダプタ
E11912
ADAPT TIE ROD CYL D5-7
- シリンダセンサをタイロッドシリンダに適合
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属設計
- 完璧に適合する機械式ソリューションンで、低い高さ
- アダプタ内でセンサ位置を保護
- 簡単・すぐにしっかり取付けられる
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 適合形状 MKT |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 11.5 |
---|---|
材質 | アダプタ: アルミニウム, ねじ: ステンレス |
締付け範囲、固定箇所 [mm] | 5~7 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|