• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 状態監視
  3. 表示灯・表示器
  4. 表示器
  5. DX2032
  • ce
  • ukca
製品特性
外形寸法 [mm] 48 x 112 x 116
アプリケーション
アプリケーション パルス系列による物体監視 / 表示 (汎用型) 
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~30
消費電流 [mA] 100
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル入力: 2, デジタル出力: 4, アナログ出力: 1
入力
デジタル入力 2
出力
デジタル出力 4
アナログ出力 1
電流出力 [mA] 0~20
最大負荷 [Ω] 270
電圧出力 [V] -10~10
アナログ出力精度、精度 [%] 0,1
過負荷保護回路
アナログ出力分解能 16 bit
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~60
保存温度 [°C] -25~70
保護構造 IP 65
保護構造 端子 IP 20
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
機械的仕様
重量 [g] 302.5
取り付け方法 パネルカット寸法: 91 x 43 mm
外形寸法 [mm] 48 x 112 x 116
材質 Noryl UL94-V-0
ディスプレイ / パーツ
表示
カラーディスプレイ LCDディスプレイ, タッチスクリーン
電気接続
接続 ネジ端子: