PWM/アナログ信号変換モジュール
CR3002
R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB
PWM/アナログ信号変換モジュール
CR3002
R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB
- PWM信号をアナログ出力信号に変換
- 正確なリニア電圧出力
- ねじ端子によるシンプルな接続
- 移動車両用
- 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | PCBモジュール |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 20 |
逆接続保護 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
入力
PWM入力数 | 1 |
---|---|
PWM周波数入力 [Hz] | 122, (DC 24 V PWM信号) |
出力
アナログ出力 | 1 |
---|---|
電圧出力 [V] | 0~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 37 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 49 x 30 x 15 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
入力 | ネジ端子: 2.5 mm² |
---|
特性図等
|
|
---|