IO-Linkマスタ POWERLINKインターフェース対応
AL1371
IO-Link Master DL PLI 4P IP69K
アプリケーション
アプリケーション | ハイジェニックシステム, フィールドアプリケーション用I/Oモジュール |
---|---|
デイジーチェーン接続 | フィールドバスインターフェース |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 20~28, (US ; SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | 300~3900, (US) |
保護クラス | III |
最大負荷電流 (合計) [A] | 3.6 |
---|
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル | 8, (設定可能) |
---|---|
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 8, デジタル出力: 4 |
入力
デジタル入力 | 8, (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
スイッチングレベル High [V] | 11~28 |
スイッチングレベル Low [V] | 0~5 |
短絡保護 | 有 |
出力
デジタル出力 | 4, (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
出力開閉電流 [mA] | 300 |
短絡保護 | 有 |
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet, IO-Link |
---|
通信規格 | 10Base-T, 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送レート | 10 MBit/s, 100 MBit/s | ||||
プロトコル | POWERLINK | ||||
工場出荷時設定 |
|
通信規格 | 10Base-T, 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送レート | 10 MBit/s, 100 MBit/s | ||||
プロトコル | MQTT JSON | ||||
工場出荷時設定 |
|
||||
備考 |
|
伝送タイプ | COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link リビジョン | 1.1 |
Class A ポート数 | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保存温度 [°C] | -25~85 | ||||
最大相対湿度 [%] | 90 | ||||
保護構造 | IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K, (ステンレスカバーキャップ装着時: IP 69K) | ||||
保護等級 (NEMA250規格) | 6P | ||||
汚染度 | 2 | ||||
化学負荷 |
|
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 95 |
機械的仕様
重量 [g] | 315.4 |
---|---|
材質 | 外装: PA 灰, ソケット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
シーリング材 | EPDM |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - Ethernet
Powerlink X21, X22 | コネクタ式: M12, コーディング: D, シーリング(パッキン): EPDM |
---|
電気接続 - プロセス接続
IO-Link Port Class A X01...X04 | コネクタ式: M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): EPDM |
---|
電気接続 - 電源
X31 | コネクタ式: M12, コーディング: A |
---|