- 製品
- 産業用ネットワークシステム
- AS-i I/Oモジュール
- PCBソリューション
- AC2731
AS-i PCBモジュール
AC2731
PCB 3DI 3DO T IP00
AS-i PCBモジュール
AC2731
PCB 3DI 3DO T IP00
- 小型外装、コントロールキャビネット、およびオペレーターパネルの設置用
- ねじ端子によりシンプルで迅速な配線
- 省スペースなハウジング
- 機械式スイッチのAS-iネットワークへの統合用
- 3点の制御および信号用AS-iデバイスに接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | 取付け型ユニット |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 200 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 0.18, (AS-i供給入出力電流の合計: 180 mA) |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 3, デジタル出力: 3 |
---|
入力
デジタル入力 | 3 |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | PNP |
センサ電源 | AS-i |
電源 [V] | 20~30, (DC) |
短絡保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
デジタル出力 | 3 |
電圧範囲 (DC) [V] | 18~30, (DC) |
出力開閉電流 [mA] | 180, (入出力全ての電流負荷) |
短絡保護 | 有 |
アクチュエータ出力電源 | AS-i |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡張アドレス設定モード | 有 | |||||||||||||||
AS-iマスタプロファイル | M2, M3, M4 | |||||||||||||||
AS-i プロファイル | S-7.A.E | |||||||||||||||
I/O コンフィグレーション [hex] | 7 | |||||||||||||||
ID コード [hex] | A.E | |||||||||||||||
データビット |
|
機械的仕様
重量 [g] | 30.5 |
---|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
ネジ端子: 0.2~1.5 mm², AWG26 - AWG16 |