- 製品
- 産業用ネットワークシステム
- AS-i I/Oモジュール
- ユニバーサルモジュール
- AC2617
AS-i ユニバーサルモジュール
AC2617
UniversalModule 2AI(V) IP65
AS-i ユニバーサルモジュール
AC2617
UniversalModule 2AI(V) IP65
- 取付けと配線が容易
- センサとアクチュエータのケーブル引出し部への接続用
- ケージクランプ (スプリング) 接続
- 動作、スイッチング状態、およびエラーを表示する、はっきり見やすい強力なLED
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | フィールド設置 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 140 |
逆接続保護 | 有 |
追加電源 [V] | DC 24~30, (AUX) |
追加電源 | 別売り、オプション |
追加電源 消費電流 [mA] | 550, (AUX) |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ入力: 2 |
---|
入力
センサ電源 | AS-i / AUX |
---|---|
最大供給電流 (合計) [mA] | 100 |
アナログ入力 | 2, (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
アナログ入力 (電圧) [V] | 0~10 |
短絡保護 | - |
アナログ入力分解能 | 16 (1 bit = 1 mV) |
高精度アナログ入力 [%] | 0,5 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~85 |
最大相対湿度 [%] | 90, (結露なきこと) |
基準海面からの高度 [m] | 2000 |
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 140 |
AS-i仕様
AS-iマスタプロファイル | M3, M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i プロファイル | S-7.3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O コンフィグレーション [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID コード [hex] | 3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラメータビット |
|
機械的仕様
重量 [g] | 289.5 |
---|---|
取り付け方法 | FC-Eベースを使用してAS-iネットワークに接続 |
材質 | PBT |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
モジュール接続 | フラットケーブル |
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケージクランプ: |
---|