AS-i 照光式押しボタンモジュール
AC2388
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR
AS-i 照光式押しボタンモジュール
AC2388
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR
- 機械のスタート/ストップボタンとして、または確認ボタンとして使用
- 直感的なボタン操作感が誤作動を防止
- 作動の視覚的フィードバックとして、はっきり見やすいLED
- AS-i接続によるアクティブ出力
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | フィールド設置 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 55 |
入力
センサ電源 | AS-i |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.11, 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡張アドレス設定モード | 有 | |||||||||||||||||||||||||
AS-iマスタプロファイル | M2, M3, M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i プロファイル | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
I/O コンフィグレーション [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
ID コード [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i 認証 | 133801 | |||||||||||||||||||||||||
データビット |
|
機械的仕様
重量 [g] | 133 |
---|---|
取り付け方法 | DINレール取付け |
外形寸法 [mm] | 89.6 x 46 x 45 |
材質 | PA |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
操作エレメント |
|
電気接続
モジュール接続 | M12 |
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|