技術サポート資料:エンコーダ
ifmのエンコーダを紹介、その使用方法を紹介します。
堅牢かつコンパクトな設計に加え、高い衝撃耐性と振動耐性を備え、屋外でも使用できるifmのエンコーダ。
アブソリュート型エンコーダRM9xxxシリーズは、多回転の位置データを測定でき、回転数と一回転中のシャフト位置を出力電源喪失時も位置を保持します。
・機能安全エンコーダ、RM90xSシリーズはCANopen SafetyでSIL2、PL dに対応したアブソリュートエンコーダです。
IEC 61800‑5‑3に準拠したSAP、SSVなどの他に、実運用に適した「Active safe state」が利用できるifmモード(ifm_SafetyStatus)が利用可能です。
-
適用業種
重機、建設機械、特装車、農業・林業車両、廃棄物収集車、輸送・物流機械、クレーン、AGV、道路機械、ショベル、アスファルトフィニッシャ、管工事、地下建機、フォークリフト、資源リサイクル機械、オフハイウェイ車輌、ハーベスタ
-
機器種別
-
技術範囲
CANバス、CANopen、CANopen Safety、ECU、CODESYS、省配線
※対象型番は下の製品リストをご参考ください。