• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

インライン電磁流量計『SM Foodmag』が(一社) 日本食品機械工業会が主催する、第4回FOOMAアワード2025において審査委員会賞を受賞いたしました!

2025/06/18

FOOMAアワードは食品機械の技術研究・開発の促進およびその技術の普及を図るために、優秀な食品機械・装置を広く食品産業界に周知し、これを機に食品産業界における生産性向上、省人化等の課題解決、新たな食品開発に貢献すること、ひいては食文化並びに食品安全の一層の向上に資することを目的に2022年に創設された賞です。

革新的なインライン電磁流量計『SM Foodmag』は、食品製造ラインが抱える課題の一つである液体やクリーム状媒体の正確な流量測定を実現する革新的なセンサです。クランプオン式で発生していた泡の誤検知や配管材質による不安定な読取りなどの問題を解消します。また、IO-Linkを使用してデジタルデータを伝送することで、生産プロセスの透明性が向上し、高い信頼性を実現します。このセンサは流量、積算流量、流れの方向、媒体の有無を検出すると同時に、導電率と温度も計測し制御システムに送信します。これにより、食品産業におけるDX化の促進が期待できます。さらに、ifmの標準M12ケーブルを使用することで、防水性を確保しながら素早く正確にデータインフラに接続できます。本体には視認性の高いディスプレイとLEDが一体型となっており、遠隔操作と現場作業の両方が進化し生産効率の向上に繋がります。

ifmでは、お客様に実際に製品をご覧いただけるデモルームをご用意しております。
また、担当が実機を持ってお客様のところへお伺いさせていただく事もできます。

いつでも、お気軽にお問合せください。

デモルーム見学およびデモ訪問のご要望は、こちら。

食品産業向けの革新的なインライン電磁流量計:SM Foodmag