- 製品
- 建機・特装車の自動化
- 操作パネル
操作パネル
- 4方向・センタープッシュ操作
- RGBバックライト付き機能キーおよびセグメントLEDリング
- バックライト各色を個別に変更
- CAN通信インターフェース
- 12V/24V車対応
ifmの操作パネル – 分散制御と高いシステム統合性
ifmの操作パネルは、建機・特装車と各種システムを直感的かつ正確に制御するための操作ユニットです。 運転キャビンや制御パネル、制御盤などさまざまな設置環境に対応し、優れた操作性と高い堅牢性により過酷な現場環境でも安全運転を支援します。
4方向チルト式プッシュボタンのロータリースイッチとバックライトキーにより、手袋着用時や低温環境でも正確でスムーズな操作が可能です。LED色やセグメント点灯を個別に設定でき、 視覚的なフィードバックとシンプルなナビゲーション機能により操作状態を直感的に把握できます。
主な特長:
- CANバスによる分散制御でモジュール化された建機・特装車のシステム構成に最適
- 既存システムへスムーズに組み込める標準化インターフェース
- プリインストールされたファンクションブロックにより、立ち上げ工数を削減
- ifmのHMI製品共通の仕様で操作を統一
- 現場で求められる高耐久性・耐環境性・長期信頼性を備えたifm品質
高性能なCANバスインターフェースにより、コントローラやHMIとシームレスに連携します。 専用のHMIソフトウェアを使用することで、操作パネルの機能割り当てや設定を効率的に行えます。
ifmの操作パネルは、直感的な操作性、高い堅牢性、そして優れた拡張性を備え、建機・特装車の制御における操作性と信頼性をさらに向上させます。