Komunikasi digital dengan sensor sentuh
Sensor sentuh dapat diintegrasikan dengan mudah dan fleksibel melalui IO-Link. Berkat penggunaan <i>input</i> digital, bahkan sensor sentuh tanpa IO-Link bisa digunakan dalam jaringan. Informasi dapat kirim sebagai <i>output</i> melalui IO-Link dalam bentuk warna.
Informasi peralihan konvensional
Berkat 2 saluran <i>input</i>-nya, sensor dapat memvisualisasikan berbagai status sistem bahkan ketika dihubungkan dengan kabel ke sebuah relai atau pengontrol. Setelah diatur, fungsi tersebut akan tetap tersimpan di dalam sensor sentuh. Dengan demikian, sensor berubah menjadi <i>switch</i> atau tombol, atau keduanya di saat yang bersamaan.
<i>Gateway</i> IoT nirkabel
Sensor sentuh dapat diintegrasikan dengan sempurna melalui <i>gateway</i> untuk mengirim informasi ke tempat yang tidak terjangkau oleh kabel.