Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke: United States
  1. Identification systems
  2. LF/HF system 125 KHz 13,56 MHz

Sistem LF/HF 125 KHz, 13,56 MHz

Identifikasi pada konveyor. Volume data besar, kecepatan tinggi.

Interface:
SAP/ERP - Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat

Terlihat jelas:
Display status melalui LED dan server web terintegrasi.

Fleksibel:
Koneksi antena RFID atau input/output digital. Kombinasi antena dan transponder dari beberapa bit hingga beberapa Kbyte.

Simpel:
Koneksi antena dengan kabel standar tanpa pelindung hingga 20 m.

Dapat diintegrasikan:
Blok fungsi memungkinkan integrasi ke level otomatisasi atau kontrol proses yang lebih tinggi dengan mudah.

Sertifikasi:
Sertifikasi fieldbus menjamin interoperabilitas dalam teknologi otomatisasi.

Kokoh:
Peringkat perlindungan IP 67 dan IP 69 K untuk di lingkungan industri yang menantang.

Sistem RFID dengan unit evaluasi, antena dan transponder.

ifm mengembangkan sistem RFID baru ini secara khusus untuk produksi dan pengangkutan. Server web terintegrasi memungkinkan pengaturan parameter dengan mudah melalui browser web. Kebutuhan untuk lingkungan industri yang menantang dapat dipenuhi berkat casing logam yang stabil, rentang suhu yang luas, dan peringkat perlindungan IP 67. Unit evaluasi RFID baru DTE10x memiliki empat koneksi antena yang dapat digunakan sebagai I/O digital. Antena ini dihubungkan melalui konektor standar M12. Pin standar yang ditetapkan untuk koneksi I/O memastikan sensor atau aktuator yang umum terhubung secara langsung dan diberi daya dari unit evaluasi RFID.

Semua koneksi adalah untuk konektor M12 standar. Arus juga disuplai langsung melalui koneksi M12. Berbagai aksesori seperti kabel koneksi Profibus dan resistor pemutus memudahkan pengaturan sistem.

Antena RFID ANT600 baru memiliki jarak jangkauan hingga 200 mm tanpa ada masalah. Perangkat ini juga dilengkapi dengan LED diagnostik dan indikasi untuk memastikan operasi dimulai dengan mudah. Konektor M12 yang bisa diputar memungkinkan koneksi kabel standar hingga 20 m.

Jarak jangkauan jauh.
Karena memiliki jarak jangkauan yang jauh, berarti antena RFID ANT600 ini memiliki banyak kegunaan. Pelacakan produk dalam proses produksi, data produksi atau parameter kualitas dapat disimpan dengan andal pada tag ID. Pada logistik bahan, sistem RFID bisa diandalkan untuk menentukan apakah bahan dan kuantitas bahan sudah sesuai dengan pesanan produksi. Pada kontrol pabrik, parameter mesin yang spesifik untuk produk dibaca dari tag ID yang tertera pada produk.

Beragam interface.

DTE100 dengan Profibus DP: Unit evaluasi dengan interface Profibus DP terintegrasi.

DTE101 dengan PROFINET: Unit evaluasi dengan interface PROFINET terintegrasi.

DTE102 dengan EtherNet/IP: Dioptimalkan untuk pengontrol dari Schneider Electric atau Rockwell Automation.

DTE103 dengan EtherCAT, interface proses untuk pengontrol Beckhoff.

DTE104 dengan konektivitas TCP/IP dan SAP/ERP: Cocok untuk koneksi langsung ke PC, PC industri atau PLC yang tidak memiliki interface fieldbus standar. Pengguna dapat mengakses semua antena, sensor dan aktuator yang terhubung melalui protokol TCP/IP.

DTC510, unit yang ringkas dengan antena interface CANopen, evaluasi dan interface CANopen.

Sistem RFID LF/HF DTE100 - 125 KHz - 13,56 MHz

Ikhtisar RFID 13,56 MHz