• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

Komunikasi digital dengan sensor

  • Aliran volumetrik dan suhu dikirim sebagai nilai proses, sehingga mengurangi jumlah titik pengukuran yang diperlukan
  • Resolusi konstan dan tinggi di seluruh rentang pengukuran
  • Master IO-Link yang terdesentralisasi mengurangi jumlah perkabelan yang diperlukan
  • Dokumentasi digital yang lancar
  • Data sensor dapat digunakan pada konteks IIoT

moneo: Platform IIoT

  • Pengaturan parameter
  • Pemantauan kondisi
  • Komunikasi dari OT ke IT

Fungsi output yang tersedia

Beberapa versi display SV memiliki output analog ganda (4... 20 mA). Ini berarti bahwa sensor dapat dengan mudah dihubungkan ke pengontrol yang ada, yang hanya memiliki kartu input analog. Atau, output frekuensi dapat digunakan.

Mengonversi sinyal resistansi

Versi SV yang terbuat dari plastik mengirim laju aliran melalui sinyal 4...20 mA. Sinyal PT1000 yang digunakan untuk menghasilkan output suhu dapat dengan cepat dan mudah dikonversi menjadi sinyal 4... 20 mA dengan menggunakan adaptor TP. Jadi, perangkat transmitter SV dapat dengan mudah berfungsi sebagai perangkat analog ganda dan diintegrasikan ke dalam sistem atau struktur kontrol yang sudah ada.