• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Sensor aliran
  2. Pemilihan menurut media
  3. Glikol

Pengukuran media glikol - maks. 35%

Catatan:
Sangat cocok sekali

Sangat cocok

Cocok

Tidak cocok
 
Tersedia

Tidak tersedia
Cocok sampai batas tertentu - hubungi Pusat Layanan di +62 21 2253 2496 dalam hal ini.
  Magnetik-induktif Ultrasonik Mekatronik Sensor celup
Kalorimetrik
  Detail produk Detail produk Detail produk Detail produk

Prinsip pengukuran

Magnetik-induktif

Ultrasonik

Mekatronik

Kalorimetrik

Akurasi

Hilangnya tekanan

Deteksi arah

Meteran kuantitas (totaliser)

Media        

Media non-konduktif

Cairan kimia
dengan konsentrasi rendah,
mis. larutan natrium hidroksida < 5%

Tahan terhadap        

Fluktuasi suhu

Perubahan viskositas

Kandungan udara

Partikel

Puncak tekanan

Endapan

Getaran

Instalasi        

Tidak diperlukan pipa inlet yang panjang

Magnetik-induktif Fitur khusus

Prinsip pengukuran

Seri produk

  • Seri SM

Lebar nominal (DNxx)

  • DN6...DN50

Rentang pengukuran

  • 0,005...900l/mnt

Akurasi

  • ± (0,8 % MV + 0,2 % VMR)

Suhu media

  • -20...90°C

Peringkat tekanan

  • 16 bar

 

Persyaratan

  • Konduktivitas > 20µS/cm

Industri

  • Industri makanan
  • Industri otomotif
  • Robotika dan otomatisasi
  • Mesin bergerak
  • Air dan air limbah
  • Otomatisasi kapal

Kelebihan

  • Tidak memerlukan pipa inlet dan outlet yang panjang
  • Hilangnya tekanan lebih sedikit
  • Alat bantuan pengaturan dengan display teks lengkap
  • Deteksi/ pengukuran arah aliran
  • LED status pengoperasian

Nilai proses

  • Pengukuran jumlah total/totaliser
  • Aliran
  • Suhu
  • Status perangkat/diagnostik
Ultrasonik Fitur khusus



Prinsip pengukuran

Seri produk

  • Seri SU

Lebar nominal (DNxx)

  • DN15...DN50

Rentang pengukuran

  • 0.5...1000l/mnt

Akurasi

  • ± (1 % MV + 0,5 % VMR)

Suhu media

  • -20…100 °C

Peringkat tekanan

  • 100 bar

Persyaratan:

  • Viskositas tidak berubah
  • Panjang pipa inlet dan outlet harus dipertimbangkan

Industri

  • Industri makanan
  • Industri otomotif
  • Robotika dan otomatisasi
  • Mesin bergerak
  • Air dan air limbah

Kelebihan

  • Pipa baja tahan karat kontinu tanpa benda internal
    yang mengganggu, komponen bergerak atau segel
  • Output kekuatan sinyal tidak bersiklus sebagai indikator
    untuk perubahan aplikasi
  • Pengaturan dipandu
  • Hilangnya tekanan lebih sedikit
  • LED status pengoperasian

Nilai proses

  • Pengukuran jumlah total/totaliser
  • Aliran
  • Suhu
  • Status perangkat/diagnostik
Mekatronik Fitur khusus



Prinsip pengukuran

Seri produk

  • Seri SB

Diameter nominal

  • DN15...DN40

Rentang pengukuran

  • 0.2...200l/mnt

Akurasi

  • ± (4 % MV + 1 % VMR)

Suhu media

  • -10...180°C

Peringkat tekanan

  • Hingga 200 bar

Persyaratan

  • Tidak ada partikel > 200µm dalam media
  • Tidak ada medan magnet yang kuat di sekitarnya

Industri

  • Industri otomotif
  • Robotika dan otomatisasi
  • Mesin bergerak
  • Industri pengemasan

Kelebihan

  • Tanpa pipa inlet dan outlet yang panjang
  • Waktu respons paling cepat > 1mdtk
  • Ketahanan terhadap suhu hingga 180 °C
  • Peringkat tekanan sebesar 200 bar
  • Kompensasi suhu/viskositas untuk oli

Nilai proses

  • Aliran
  • Suhu
  • Status perangkat/diagnostik

Sensor celup Kalorimetrik

Fitur khusus


Prinsip pengukuran

Seri produk

  • Seri SI, SA dan SF

Diameter nominal

  • Tidak tergantung pada DN

Rentang pengukuran

  • Cairan 0.04...3m/dtk
  • Gas 0.6...100m/dtk

Akurasi

  • Cairan ± (7% MV + 2% VMR)
  • Gas ± (10% MV + 2% VMR)

Suhu media

  • -20...90°C

Peringkat tekanan

  • Hingga 300 bar

Persyaratan

  • Panjang pipa inlet dan outlet harus dipertimbangkan
  • Media konduktif termal
  • Hindari perubahan suhu yang cepat

Industri

  • Industri otomotif
  • Robotika dan otomatisasi
  • Industri air
  • Otomatisasi kapal
  • Industri makanan

Kelebihan

  • Tidak tergantung pada diameter pipa nominal
  • Pemilihan material beragam untuk komponen yang bersentuhan dengan media
  • Pengaturan mudah

Nilai proses

  • Kecepatan aliran titik
  • Suhu
  • Status perangkat/diagnostik
  • Aliran terhitung

Platform produk -> sensor aliran/meteran aliran