Pemasangan kabel tanpa kabinet kontrol
Peningkatan efisiensi sertai penghematan biaya lebih dari € 10.000
Ketahanan terhadap agen pembersih (ECOLAB dan IP69K)
25% Lebih cepat dan lebih mudah dalam penyiapan
€ 10.000 Penghematan dalam biaya bahan
Hasil
- Waktu pemasangan berkurang sekitar 25%
- Tingkat kesalahan selama pemasangan kabel berkurang
- Kebutuhan akan teknologi koneksi dan kotak splitter berkurang
- Penghematan biaya lebih dari 10.000 €, panel kontrol tidak lagi diperlukan
Tantangan
Teknologi pemrosesan inovatif untuk pelanggan dalam industri makanan dan minuman memerlukan banyak sensor dan aktuator untuk memenuhi tuntutan tertinggi dalam hal ketersediaan, efisiensi, dan kualitas. Untuk mencatat nilai yang diukur dan sinyal, serta mengontrol pabrik, diperlukan jaringan yang semakin kompleks. Namun rangkaian kabel yang kompleks rentan terhadap kesalahan dan sulit untuk disesuaikan dengan pabrik yang dikustomisasi. Solusi yang hemat waktu dan fleksibel ditawarkan berkat modul Ethernet IO yang memungkinkan solusi otomatisasi terdesentralisasi langsung di mesin.
Kondisi pengoperasian yang "berat" dalam produksi makanan akibat proses pembersihan yang menggunakan tekanan tinggi dan bahan kimia seringkali membuat modul IO bekerja berat hingga batas kemampuannya. Karena beberapa produsen tidak bisa memenuhi kelas perlindungan IP yang diperlukan, diperlukan kabinet kontrol tambahan untuk melindungi teknologi tersebut. Hal ini membuat solusi tersebut menjadi lebih kompleks dan mahal.
Solusi – mengapa ifm?
Kelas perlindungan IP yang konsisten tinggi dari semua komponen IO-Link ifm memungkinkan solusi otomatisasi terdesentralisasi langsung di mesin tanpa memerlukan kabinet kontrol tambahan.
Solusi dari ifm membantu pelanggan ini menghemat biaya bahan sebesar lebih dari € 10.000. Kabinet kontrol untuk melindungi modul IO-Link tidak lagi diperlukan, dan kebutuhan akan teknologi koneksi dan kotak splitter telah berkurang signifikan. Teknologi soket penyegelan ifm, yang telah teruji dan terbukti di pasar selama bertahun-tahun, dikombinasikan dengan desain khusus master IO-Link untuk industri makanan, memenuhi persyaratan tertinggi terkait ketahanan kimia dan kelas perlindungan (ECOLAB dan IP69K).
Dengan konektor M12, gangguan fungsi akibat pemasangan kabel yang salah dapat dihindari, sehingga pemasangan dapat dipercayakan bahkan kepada personel yang kurang berpengalaman. IO-Link adalah standar terbuka yang dikembangkan bersama oleh sejumlah besar produsen yang memungkinkan aktuator seperti terminal katup untuk diintegrasikan dan mengurangi infrastruktur pabrik. Selain itu, semua manfaat bagi pelanggan ini secara keseluruhan dapat meningkatkan efisiensi selama proses komisioning - waktu yang dibutuhkan dapat berkurang sekitar 25%.