• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

Pemasangan kabel yang pintar dan mudah dengan IO-Link

Teknik mesin
Komunikasi industri
IO-Link
Case Study

OEM menghemat biaya dan waktu hingga 60% selama proses penyiapan

Pengurangan biaya sebesar 30% untuk instrumen

Pengurangan waktu pemasangan
hingga 60%

ROI sebesar 250%
setelah satu tahun

Hasil

  • Persiapan menuju Industri 4.0 dengan produk IO-Link
  • Penghematan biaya yang dapat diukur hingga 30% per jenis mesin
  • Waktu pemasangan dan komisioning berkurang sebesar 60%
  • Total penghematan per tahun: €100.000

Tantangan

Perusahaan mengkustomisasi tanaman yang disesuaikan untuk berbagai proses produksi. Dalam industri makanan dan minuman, pabrik harus mematuhi pedoman yang ketat seperti standar 3A SSI atau EHEDG. Sesuai dengan pedoman ini, pabrik produksi dirancang secara higienis untuk memastikan keamanan produk yang paling optimal.

Bagi OEM yang memproduksi banyak mesin terpisah yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan, fleksibilitas dan kemudahan pemasangan komponen otomatisasi yang digunakan merupakan keunggulan kompetitif yang menentukan. Namun, kustomisasi yang melebihi kebutuhan pasar umum menimbulkan berbagai tantangan bagi produsen dalam projek mereka. Efisiensi, waktu komisioning yang singkat, keamanan dan keandalan pabrik merupakan hal yang mutlak diperlukan. Konsep otomatisasi sebelumnya yang berbasis pada pemasangan paralel tidak lagi memenuhi persyaratan ini karena fleksibilitas yang rendah dan biaya pemasangan yang tinggi.

Ringkasan sistem IO-Link

Pelanggan kami

Salah satu produsen mesin global terkemuka dalam industri makanan dan minuman.

  • Lebih dari 5.000 karyawan
  • Omset > €1 miliar per tahun.
  • Lokasi produksi di seluruh dunia

Perusahaan ini telah menguji konsep otomatisasi berbasis perkabelan paralel yang bertujuan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, fleksibilitas yang lebih besar, dan pada saat yang sama, standarisasi. Semua persyaratan dapat berhasil diimplementasikan menggunakan solusi IO-Link dari ifm.

Pelanggan kami

Salah satu produsen mesin global terkemuka dalam industri makanan dan minuman.

  • Lebih dari 5.000 karyawan
  • Omset > €1 miliar per tahun.
  • Lokasi produksi di seluruh dunia

Perusahaan ini telah menguji konsep otomatisasi berbasis perkabelan paralel yang bertujuan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, fleksibilitas yang lebih besar, dan pada saat yang sama, standarisasi. Semua persyaratan dapat berhasil diimplementasikan menggunakan solusi IO-Link dari ifm.

Solusi – mengapa ifm?

Dengan menggunakan produk IO-Link dari ifm, perusahaan berhasil memastikan efisiensi yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah dan fleksibilitas yang lebih besar, namun sekaligus tetap dapat beroperasi secara terstandarisasi. Tim penjualan ifm menganalisis situasi aktual di lokasi dan mengembangkan arsitektur jaringan yang disesuaikan secara khusus dengan kebutuhan pelanggan. Master IO Link berperan sangat penting dalam hal ini: karena IO Link memungkinkan penyesuaian kabel yang sederhana dan dapat dilakukan dengan cepat untuk berbagai jenis mesin, dan ini pada gilirannya dapat mengurangi biaya pemasangan dan kabel. Dengan kelas perlindungan IP69K, master IO-Link dapat digunakan langsung di lapangan; kotak sambungan lokal tidak diperlukan.

Komunikasi digital melalui kabel standar tanpa pelindung berarti penggunaan kabel lebih sedikit daripada sebelumnya – hal ini memudahkan proses pembersihan. Pemasangan cepat dan mudah berkat prinsip "Plug & Pplay". Hal ini dimungkinkan berkat koneksi M12 yang menjamin pemasangan kabel aman dan benar serta menghilangkan potensi sumber kesalahan.

Selain itu, sinyal analog tidak perlu diskalakan, kartu input analog tidak lagi diperlukan, dan elemen kontrol menjadi lebih ringkas. Selain mengoptimalkan arsitektur jaringan, pakar ifm juga menawarkan pelatihan kepada pelanggan dalam penggunaan IO-Link untuk lebih memudahkan transisi ke teknologi digital.

Studi Kasus: Pemasangan kabel yang pintar dan mudah dengan IO-Link

Topik berikut ini mungkin menarik bagi Anda: