- Ikhtisar
- Lampu mesin
Cahaya putih dan RGB dalam satu lampu – untuk pencahayaan dan pensinyalan yang ideal dalam proses Anda
Lampu mesin ifm adalah solusi inovatif untuk pencahayaan dan pensinyalan dalam mesin dan sistem. Lampu ini tidak hanya bisa memberikan indikasi kerusakan dengan jelas, tetapi juga menjadi sumber cahaya efisien yang dapat memenuhi persyaratan dalam Pedoman Ecodesign. Berbagai variasi dan opsi pemasangan yang tersedia membuatnya mudah digunakan dan bisa menjadi pelengkap sempurna untuk mesin apa pun.
Cahaya terang
Output cahaya 450 lumen dengan ukuran 250 milimeter.
Pencahayaan efisien
Lampu ini memenuhi persyaratan Pedoman Ecodesign yang menjamin penghematan energi.
Fleksibilitas
Berbagai varian dan opsi pemasangan yang tersedia menjadikannya fleksibel dan bisa disesuaikan untuk berbagai mesin dan sistem.
Tampilan jelas untuk kerusakan
Lampu ini dapat memberikan sinyal jelas bila ada masalah pada mesin dan sistem.
Tantangan
Pencahayaan dan tampilan status mesin yang efisien, bahkan di area yang sulit diakses.
Kelebihan lampu mesin
- Desain kokoh dan datar
Lampu mesin DV3010/11 tahan dari berbagai bahan kimia, oli, dan cairan pendingin, dan bisa digunakan di ruang pemasangan yang sulit diakses berkat desain yang kokoh dan datar. - Tampilan status jelas
Lampu ini juga dapat menampilkan seluruh spektrum warna RGB yang dapat digunakan sebagai tampilan status kondisi mesin, sehingga dapat mempersingkat waktu respons ketika diperlukan pemeliharaan. - Pencahayaan merata
Lampu mesin ini memiliki cahaya putih yang merata, sehingga langkah proses dapat terlihat dengan jelas.
Tantangan
Pencahayaan tempat kerja yang ergonomis
Kelebihan lampu mesin
- Cahaya terang dalam ukuran ringkas
Lampu mesin DV3010/11 menawarkan cahaya terang sebesar 450 lumen dengan ukuran panjang hanya 250mm, sehingga ideal untuk digunakan di tempat kerja. - Casing yang telah dipatenkan
Casing cetakan insert dapat mencegah komponen terlepas, sehingga meningkatkan keandalan dan keamanan lampu. - Peringkat perlindungan tinggi
Berkat peringkat perlindungan IP69, lampu ini ideal untuk area dengan persyaratan higienis yang tinggi.
Lampu mesin memberikan sinyal visual yang jelas sehingga status mesin dapat diketahui secara sekilas. Cahaya putih mengindikasikan operasi tanpa masalah, sementara cahaya merah mengindikasikan adanya masalah dan memungkinkan respons cepat. Hal ini dapat mengurangi waktu henti dan meningkatkan efisiensi produksi.