• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

Keamanan maksimal: Sensor induktif dari logam penuh untuk kondisi ekstrem

Sensor induktif dari logam penuh dikembangkan untuk menjamin keandalan dan kekokohan maksimal di lingkungan yang menantang. Sebagai sensor fail-safe, sensor ini menawarkan perlindungan dan keamanan di aplikasi yang vital.
Berkat selongsong dari baja tahan karat, sensor ini memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap kondisi lingkungan yang paling menantang sekalipun.
Baik itu suhu yang ekstrem, proses pembersihan yang intensif, atau penggunaan di lingkungan industri yang menantang, sensor fail-safe dari logam penuh ini dapat beroperasi andal setiap saat.

Manfaat produk

Keamanan yang tidak ada duanya

Berkat sertifikasi TÜV, sensor ini menawarkan keandalan maksimal di lingkungan yang menantang.

Tangguh di luar, aman di dalam

Selongsong baja tahan karat 316L membuat sensor ini sangat kokoh dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang menantang.

Panas? Dingin? Bukan masalah!

Berkat pelindung bajanya, sensor ini dapat digunakan pada rentang suhu dari -40 hingga 100 °C.

Pembersihan tanpa masuknya kelembapan

Sensor ini tahan terhadap agen pembersih dan kelembapan. Jadi, sensor ini ideal untuk digunakan pada aplikasi higienis.

Aplikasi

Pemantauan lubang pemeliharaan di industri makanan

Tugas
Sensor memantau penutup untuk memastikan tangki tetap dalam posisi tertutup selama proses berlangsung. Proses tidak akan dimulai jika penutup terbuka atau ada orang di dalam tangki.

Tantangan

  • Proses pembersihan intensif
  • Tahan terhadap air, bahan kimia, dan suhu tinggi

Kelebihan

  • Casing baja tahan karat dari logam penuh tahan terhadap bahan pembersih yang agresif.
  • Output fail-safe memastikan posisi penutup tangki dapat dideteksi dengan andal.

Memantau penahan pada mesin bergerak

Tugas
Untuk memastikan area kerja aman, sensor akan memeriksa apakah penahan dipanjangkan dengan tepat.

Tantangan

  • Andal di lingkungan yang menantang
  • Pengaruh seperti pelumas, minyak, getaran, dan fluktuasi suhu

Kelebihan

  • Selongsong baja tahan karat dari logam penuh menawarkan perlindungan yang andal dari berbagai pengaruh lingkungan, termasuk substansi agresif seperti garam di jalan.
  • Sinyal output fail-safe dari sensor berarti bahwa pendeteksian posisi dapat dievaluasi dengan jelas dan tidak ambigu.

Memantau gerbang dan pintu di penyimpanan dingin

Tugas
Untuk memastikan lalu lintas AGV yang lancar, pintu penyimpanan dingin harus selalu tertutup dengan aman. Ketika pintu dibuka untuk personel pemeliharaan, lalu lintas AGV harus segera dihentikan untuk memastikan keamanan.

Tantangan

  • Suhu ekstrem
  • Fluktuasi suhu yang signifikan

Kelebihan

  • Sensor tangguh dari logam penuh yang tahan terhadap suhu yang sangat rendah.
  • Pemantauan pintu andal berkat sinyal output fail-safe

Koneksi sistem

Tanya-Jawab

Produk