- Berita produk
- Teknologi koneksi
- Kabel Y untuk berbagai penggunaan
Kabel Y untuk berbagai penggunaan
Solusi untuk setiap kemungkinan penggunaan
Dua sensor, satu input? Kabel Y memungkinkan untuk kebutuhan ini. Pada peralatan mesin, industri makanan, dan mesin bergerak, informasi dari dua sensor digabungkan ke dalam satu port. Hal ini mengurangi jumlah input yang diperlukan dan menghemat ruang.
Berkat ketahanannya yang tinggi terhadap guncangan dan getaran, ditambah dengan peringkat perlindungan IP65, IP67, IP68, dan IP69, kabel Y juga sangat cocok untuk aplikasi yang menantang. Teknologi ecolink yang telah teruji membuat proses koneksi tanpa kesalahan menjadi sangat mudah.
Berbagai opsi perkabelan
Untuk fleksibilitas maksimal dalam setiap aplikasi, kabel Y kami tersedia dengan opsi perkabelan:
- Menggabungkan dua sensor (digital dan/atau analog) ke dalam satu port
- Menggabungkan dua sensor ke dalam satu port
- Perkabelan 1 banding 1, misalnya untuk kueri OR
- Menggabungkan dua sensor digital dengan konektor M8 ke dalam satu port M12