- Berita produk
- Sensor
- Sensor jarak PMD – perangkat serba bisa untuk di ruangan yang sempit
Sensor jarak PMD – perangkat serba bisa untuk di ruangan yang sempit
Kemungkinan aplikasi universal
O6D100 dirancang sebagai perangkat serba bisa untuk aplikasi yang umum dalam pendeteksian objek, pengukuran jarak, dan penentuan posisi. Aplikasi yang umum meliputi penanganan bahan, robotika, otomatisasi perakitan, dan logistik.
Berkat teknologi Time-of-Flight PMD, sensor ini memungkinkan pendeteksian yang andal dan tangguh tanpa tergantung dari warna, sudut, dan karakteristik objek. Fitur mode hitam pekat membuatnya sangat efektif ketika menangani objek berwarna gelap, reflektif, atau sulit.
Tiga mode pengoperasian Fine, Standard, dan Fast dapat diubah melalui IO-Link, sehingga memberikan fleksibilitas yang maksimum. Hal ini memungkinkan satu sensor untuk memenuhi persyaratan dari berbagai macam aplikasi. Dengan jangkauan pendeteksian yang jauh hingga 3 meter, sensor ini juga cocok untuk digunakan di luar lingkungan proses langsung.
Fitur utama lainnya adalah histeresis yang dapat disesuaikan. Pengaturan pabrik memungkinkan status peralihan stabil meskipun ada perubahan warna. Untuk objek dengan satu warna, pengguna dapat menyesuaikan histeresis melalui IO-Link.