• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

Sensor jarak fotoelektrik O6D

Sensor jarak O6D menawarkan kinerja maksimal di ruang yang sempit.

Untuk mendeteksi permukaan warna hitam pekat dan mengkilap dengan andal, O6D menawarkan standar baru dengan fitur Ultimate Black Mode. Mode ini memadukan teknologi PMD modern dan casing ringkas dengan rentang hingga 3 m, sehingga bisa dipasang dalam jarak yang memadai di luar zona berbahaya dalam situasi sulit, seperti pada sistem pengelasan. Hal ini menjadikannya pilihan yang ideal untuk berbagai macam aplikasi, baik dalam logistik,otomatisasi perakitan, atau industri otomotif.

Tiga mode pengoperasian yang dapat dipilih (Fine, Standard, Fast) dan histeresis yang bisa disesuaikan memungkinkan penyesuaian secara presisi pada aplikasi apa pun. Berkat operasi 2 tombol intuitif dan IO-Link, sensor dapat diintegrasikan secara cepat dan langsung siap digunakan. Desain O6 yang telah teruji memungkinkan untk diretrofit yang mudah tanpa aksesori tambahan.

O6D secara mendetail

Kelebihan produk O6D

Anda mendeteksi berbagai permukaan yang sulit
Ultimate Black Mode memastikan objek dengan bahan berwarna hitam pekat, mengkilap, atau reflektif dapat dideteksi dengan andal.

Mode pengoperasian serbaguna dalam satu perangkat
Tiga mode pengoperasian (Fine, Standard, dan Fast) dalam satu perangkat untuk adaptabilitas yang maksimal dalam berbagai aplikasi.

Pemasangan fleksibel
Desain ringkas, teknologi PMD, dan jangkauan hingga 3 m yang memungkinkan fleksibilitas pemasangan.

Integrasi mudah
Pengoperasian hanya melalui dua tombol, yang memungkinkan adaptasi kedua objek dan adaptasi 2 titik secara langsung di sensor – praktis, cepat, dan efisien.

Aplikasi

Pendeteksian objek dalam logistik

Pendeteksi parsel atau amplop

Tugas
Mendeteksi objek pada sabuk konveyer, misalnya amplop atau parsel.

Tantangan

  • Permukaan yang gelap, datar, berwarna hitam pekat, atau reflektif sering kali tidak dapat dideteksi oleh sensor konvensional.

Kelebihan

  • Berkat Ultimate Black Mode dan independensi warna yang superior, O6D andal dalam mendeteksi objek berwarna hitam pekat dan mengkilap tanpa memerlukan penyesuaian ulang.

Verifikasi keberadaan pada robot pengelasan

Pendeteksian posisi sebelum proses pengelasan

Tugas
Memastikan komponen diletakkan secara tepat di dalam perlengkapan sebelum proses pengelasan otomatis dimulai.

Tantangan

  • Sel pengelasan memiliki kondisi menantang yang melibatkan panas dan percikan las. Suhu tinggi dan percikan las dapat merusak atau mengganggu sensor.

Kelebihan

  • Jangkauan hingga 3 m memungkinkan pemasangan aman di luar area berbahaya.

Pendeteksian jarak dan kontrol jarak

Pemantauan pergerakan robot

Tugas
Pendeteksian posisi komponen yang presisi dalam proses perakitan otomatis.

Tantangan

  • Dalam produksi otomotif, banyak permukaan berwarna hitam pekat atau sangat reflektif. Dalam beberapa kasus, sensor konvensional seringkali memberikan sinyal yang tidak bisa diandalkan, dan mengakibatkan kesalahan dalam langkah perakitan.

Kelebihan

  • Teknologi PMD yang tidak tergantung sudut memungkinkan pemasangan yang fleksibel dan pendeteksian yang andal bahkan pada komponen yang berkilau atau gelap. Berkat IO-Link, nilai refleksi dapat ditampilkan secara bersamaan dengan nilai jarak untuk memastikan proses yang lancar.

Koneksi sistem

Nilai tambahan berkat IO-Link

  • Pembuatan data transparan
  • Nilai jarak aktual
  • Nilai reflektansi aktual
  • Status perangkat aktual
  • Pengaturan parameter cepat dan mudah
  • Transmisi data bebas dari kehilangan

Beli produk