- Berita produk
- Sensor
- Sensor titik ketinggian LMH dengan ujung pengukur keramik
Sensor titik ketinggian LMH dengan ujung pengukur keramik
Deteksi ketinggian yang andal dalam proses penggorengan, pasteurisasi, dan kondensasi
Sensor titik ketinggian LMH memungkinkan pendeteksian media yang andal, baik berupa air maupun minyak, bahkan dalam suhu yang tinggi secara terus-menerus hingga 250 °C. Dalam produksi makanan industri, seperti penggorengan, pasteurisasi susu, atau proses CIP/SIP, sensor ini membantu menjaga kualitas proses dengan konsisten. Hal yang sama juga berlaku untuk aplikasi dengan suhu tinggi dalam industri farmasi, kimia, dan bioteknologi.
Sensor untuk pendeteksian titik ketinggian dan suhu
Ujung pengukur terbuat dari keramik murni dan kokoh yang biasanya digunakan ifm. Ketahanannya yang tinggi terhadap media abrasif menjamin masa pakai LMH lebih lama. Kemampuan sensor untuk mengirimkan suhu media dan titik ketinggian melalui IO-Link mengurangi kebutuhan titik pengukuran tambahan.
Pencegahan endapan memastikan hasil yang presisi dan andal
LMH menawarkan fungsi pencegahan endapan media yang efektif yang sudah dikenal dari sensor titik ketinggian LMT. Kesalahan peralihan yang bisa mengakibatkan wadah bekerja dalam kondisi kosong atau diisi terlalu penuh dapat dihilangkan.
Fleksibilitas melalui konsep penyegelan
Sensor titik ketinggian dirancang untuk digunakan di lingkungan higienis dan industri. Adaptasi untuk setiap kondisi bisa lebih mudah berkat konsep penyegelan yang canggih.