- Berita produk
- Sensor
- Sensor ring induktif memantau aliran bahan dalam teknologi pemasok komponen
Sensor ring induktif memantau aliran bahan dalam teknologi pemasok komponen
Pemantauan 360° untuk komponen berukuran kecil
Sensor ring induktif digunakan pada teknologi pemasok komponen untuk mendeteksi komponen logam seperti sekrup atau mur saat diangkut melalui tabung. Objek diidentifikasi pada kecepatan hingga 35 m/dtk, tanpa tergantung dari ukurannya. Hal ini memungkinkan penghitungan presisi dan kontrol aliran efisien. Penyumbatan, kemacetan, atau pengangkutan yang salah (tidak ada komponen atau ada beberapa komponen sekaligus) dapat dideteksi dengan andal.
Aplikasi statis dan dinamis
Sensor ring beroperasi secara statis atau secara dinamis: Sensor statis mendeteksi keberadaan komponen logam secara permanen, misalnya untuk pemantauan ketinggian. Sensor dinamis hanya akan merespons ketika ada komponen yang terlewat dan cocok untuk tugas penghitungan atau kontrol aliran. Kedua versi ini memungkinkan proses produksi bebas masalah pada sistem perakitan.
Fungsi IO-Link
Sensitivitas dapat disesuaikan dengan mudah menggunakan potensiometer. Parameter tambahan seperti pemanjangan pulsa, desain elektris (PNP/NPN), dan fungsi output (NO/NC) dapat dikonfigurasi melalui IO-Link. Sensor ini juga menawarkan fitur spesifik IO-Link seperti fungsi penghitung bagian dan fungsi diagnostik.