Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke: United States

Cepat dan tepat: sensor fotoelektrik mengukur jarak dalam jangkauan μm

  • Mendeteksi objek berukuran kecil dalam jangkauan mikrometer
  • Cocok untuk aplikasi frekuensi tinggi
  • Tiga mode operasi dan desain yang kokoh dan ringkas memungkinkan berbagai aplikasi
  • Pengaturan parameter praktis dan pembacaan data di level IT

Pendeteksian presisi pada objek di lingkungan yang menantang

Sensor jarak fotoelektrik OMH yang ringkas menunjukkan keunggulannya ketika sensor lain sudah mencapai kemampuan maksimalnya.
Untuk aplikasi sabuk konveyor cepat, alat ini menawarkan frekuensi pengukuran hingga 1200 Hz pada mode kecepatan, dan mendeteksi benda berukuran sangat kecil berkat resolusinya hingga 0,01 milimeter. Dengan Mode Daya, OMH dapat menjaga akurasi ini dalam kisaran mikrometer, meskipun sifat objek tersebut membuatnya sulit untuk dideteksi oleh sensor jarak biasa.

Karena akurasinya yang tinggi, pengaturan dan penentuan posisi komponen yang presisi, seperti yang diperlukan pada produksi sel baterai, juga dapat dipastikan secara andal dengan OMH.