• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. otomasi kapal
  2. Pemantauan power pack hidrolik pada crane

Pemantauan power pack hidrolik pada crane

Biasanya, sistem penggerak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban berat serta mengoperasikan crane knuckle boom dan boom teleskopik. Power pack hidrolik adalah pusat dari sistem hidrolik yang memberikan energi untuk pengoperasian silinder hidrolik: elemen penggerak terpenting dalam hidrolik.

Sensor ifm dapat menjamin pengoperasian sistem hidrolik dengan andal, tanpa gangguan, dan minim pemeliharaan.

Sensor ketinggian digunakan untuk memantau ketinggian di dalam penampung secara kontinu dan memiliki kontribusi yang penting untuk perlindungan lingkungan dengan cara menjamin keandalan pelindung luapan.

Sensor tekanan memantau tekanan sistem. Sensor suhu memantau suhu oli hidrolik.

Modul IO-Link mengumpulkan sinyal sensor di power pack hidrolik dan mengirimnya ke pengontrol. Hal ini mengurangi perkabelan dan tidak perlu lagi struktur kabel yang kompleks.

Solusi

Tekanan, ketinggian, dan suhu selalu terkontrol

Transmitter tekanan tipe PT dengan Persetujuan DNV menyuplai data tekanan sistem di dalam sirkuit hidrolik yang diperlukan untuk mengontrol katup. Transmitter suhu tipe TA dengan Persetujuan DNV mengukur suhu oli hidrolik dan menjamin presisi tinggi dalam seluruh rentang pengukuran suhu.

Sensor ketinggian tipe LMC dengan Persetujuan DNV melindungi pompa dari beroperasi dalam kondisi kering melalui deteksi dini terhadap ketinggian cairan yang rendah.

Pemantauan kualitas oli

Kontaminasi serta konsentrasi air merupakan indikator kualitas oli dan memberi peluang bagi operator untuk mengganti oli pada waktu yang tepat untuk mencegah kerusakan dan mengurangi biaya perbaikan pada sistem hidrolik.

Sensor partikel oli LDP memantau tingkat kebersihan atau tingkat kontaminasi dalam oli hidrolik.

Air umumnya tidak boleh ada dalam cairan hidrolik atau pelumas. Air dalam jumlah banyak bisa berdampak serius terhadap pengoperasian dan bahkan menimbulkan kerusakan.

Sensor kelembapan oli LDH mengukur kelembapan relatif pada oli hidrolik.