• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

Sensor dengan sertifikasi DNV untuk industri perkapalan

ifm menawarkan teknologi otomatisasi yang telah teruji dan andal untuk semua tipe kapal. Sensor dan sistem ifm mudah dipasang, dapat tahan dari kondisi laut yang ekstrem, dan telah menerima persetujuan DNV yang dibutuhkan, yang merupakan fitur kualitas yang penting. Hal ini mengatasi rintangan bagi pengguna dalam hal persetujuan kapal dan sistem. DNV (Det Norske Veritas) adalah lembaga sertifikasi yang diakui dunia yang menjamin standar keamanan dan performa tertinggi.

Berkat desainnya ringkas dan kekokohan yang tinggi, sensor ifm ideal untuk aplikasi yang menantang seperti hidrolik. Selain itu, ifm memberikan garansi 5 tahun untuk semua produk.

Produk dengan persetujuan DNV

Transmitter tekanan, sensor tekanan, dan transmitter tekanan yang bisa direndam digunakan di berbagai aplikasi, termasuk sistem hidrolik, mesin, sistem pemurnian gas buang, instalasi air/air limbah, serta pengukuran ketinggian kontinu pada tangki.

Sensor tekanan

 

Transmitter suhu dan sensor suhu mengukur suhu permukaan, cairan, dan gas.

Sensor suhu

 

Pendeteksian titik ketinggian/ketinggian air dan minyak secara kontinu dalam tangki yang andal dan perlindungan pompa dari beroperasi dalam kondisi kering.

Sensor ketinggian

 

Sensor aliran mengukur suhu dan laju aliran air, udara, dan minyak secara bersamaan. Meteran aliran magnetik-induktif mengukur laju aliran, konsumsi, dan suhu cairan yang bersifat konduktif dan mengandung air.  Meteran udara kompresi dan gas industri secara akurat mengukur laju aliran, konsumsi, tekanan, dan suhu.

Sensor aliran

 

Master dan modul IO-Link mengirimkan data mesin, parameter proses, dan data diagnostik ke pengontrol. Kedua perangkat ini juga membantu meminimalkan jumlah perkabelan yang diperlukan.

Master dan modul IO-Link

 

Sensor konduktivitas induktif mengukur konduktivitas dengan desain yang ringkas. Tahan terhadap garam dan media agresif lainnya.

Sensor analitik

 

Pengontrol untuk aplikasi dengan persyaratan perlindungan yang tinggi sangat cocok untuk dipasang langsung di kendaraan dan mesin bergerak tanpa memerlukan casing pelindung tambahan.

HMI yang kokoh ini merupakan display berwarna dengan resolusi tinggi dan panel kaca tahan gores yang dapat diprogram untuk pengontrolan, pengaturan parameter, dan pengoperasian mesin bergerak dan instalasi.