- Produk
- ZB0028
AS-Interface motor starter for three-phase motors
ZB0028
PowerSwitch 0,4A 0,09KW
AS-Interface motor starter for three-phase motors
ZB0028
PowerSwitch 0,4A 0,09KW
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 250 |
Total beban arus maks. [A] | 0.3 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 4 |
---|
Input
Jumlah input digital | 4 |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP |
Suplai sensor dari input | AS-i |
Suplai tegangan [V] | 20...30 |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 140 |
Arus input Tinggi [mA] | 6...10 |
Arus input Rendah [mA] | 0...2 |
Level peralihan tinggi [V] | > 10 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Jumlah output digital | 4 |
Rentang tegangan DC [V] | 18...30; (sesuai PELV) |
Rentang tegangan AC [V] | 110...400 |
Beban arus maks. per output [mA] | 150; (output eksternal: Tahan dari hubung singkat; kontaktor pembalik: tidak terlindung dari hubung singkat) |
Terpisah secara elektrik | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 54 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.0 |
---|---|
Mode pengalamatan yang lebih luas | tidak |
Profil AS-i | S-7.0 |
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 |
Kode ID AS-i [hex] | 0 |
Data teknis
Berat [g] | 1845 |
---|---|
Tipe pemasangan | pemasangan backplane |
Dimensi [mm] | 180 x 182 x 90 |
Material | PC diperkuat dengan serat kaca; tahan api; Tahan UV |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |