- Produk
- Sensor
- Sensor aliran/meteran aliran
- Meteran aliran mekatronik dalam aplikasi tekanan tinggi
- SBU624
Flow transmitter with integrated backflow prevention
SBU624
SBU12DI040KG/US
Flow transmitter with integrated backflow prevention
SBU624
SBU12DI040KG/US
Karakteristik produk
Rentang pengukuran [l/min] | 0.3...50 |
---|---|
Koneksi proses | G 1/2 |
Aplikasi
Aplikasi | peralatan mesin; Pendinginan internal lubang bor |
---|---|
Media | Cairan; air; larutan glikol; cairan pendingin |
Suhu media [°C] | 0...60 |
Peringkat tekanan [bar] | 200 |
Peringkat tekanan [MPa] | 20 |
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | -15...10 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC; (sesuai SELV/PELV) |
Konsumsi arus [mA] | 10 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Sinyal output | sinyal analog |
---|---|
Output tegangan analog [V] | 0.5...10 |
Resistensi beban min. [Ω] | 10000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [l/min] | 0.3...50 |
---|---|
Rentang aliran [l/min] | 75 |
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X16] | 1 |
---|---|
Kesalahan pengukuran [X16] | ± 5 |
Waktu respons
Waktu respons [s] | < 0.01 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -15...80 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 15.78 |
Data teknis
Berat [g] | 737 |
---|---|
Material | aluminium dianodisasi; PA |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4401/316); kuningan; aluminium dianodisasi; PU; O-ring: FKM |
Koneksi proses | G 1/2 |
Siklus peralihan mekanis | 10 juta |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
|
|
---|