- Produk
- RM6112
Absolute multiturn encoder with solid shaft
RM6112
RM-4096-S24/B A
Absolute multiturn encoder with solid shaft
RM6112
RM-4096-S24/B A
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Resolusi | 4096 langkah; 4096 putaran; 24 bit |
---|---|
Interface komunikasi | Interface data SSI |
Desain poros | poros solid |
Diameter poros [mm] | 6 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 200 |
Putaran maks., elektris [U/min] | 6000 |
Output
Kode | Kode abu-abu; (meningkatkan nilai kode ketika diputar searah jarum jam (terlihat pada poros)) |
---|---|
Sinyal kode | input data; Sinyal yang kompatibel dengan TTL; jam dan jam (inv.) dari penggerak ke RS 485; output data; serial sinkron; Sinyal, data, dan data yang kompatibel dengan TTL (inv.) |
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | 4096 langkah; 4096 putaran; 24 bit |
---|
Interface
Interface komunikasi | Interface data SSI |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...85 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -30...100 |
Perlindungan | IP 64 |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Material | aluminium | |
---|---|---|
Putaran maks., mekanis [U/min] | 10000 | |
Torsi awal maks. [Nm] | 1 | |
Torsi suhu referensi [°C] | 20 | |
Desain poros | poros solid | |
Diameter poros [mm] | 6 | |
Material poros |
|
|
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N] | 10 | |
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N] | 20 |
Keterangan
Keterangan |
|
---|
Koneksi listrik
Konektor: 1 x, radial; Panjang kabel maksimal: 100 m |
Diagram dan grafik
Diagram pulsa
|
|
---|