- Produk
- RM3004
Absolute multiturn encoder with hollow shaft
RM3004
RM-8192-E24/ U
Absolute multiturn encoder with hollow shaft
RM3004
RM-8192-E24/ U
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: RM3008 Perbandingan produk: RM3004 / RM3008 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Resolusi | 8192 langkah; 4096 putaran; 25 bit |
---|---|
Interface komunikasi | PROFIBUS DP |
Desain poros | poros berongga terbuka ke satu sisi |
Diameter poros [mm] | 12 |
Aplikasi
Prinsip fungsi | absolut |
---|---|
Tipe putaran | multiturn |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 150 |
Putaran maks., elektris [U/min] | 6000 |
Output
Kode | Kode ganda |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | 8192 langkah; 4096 putaran; 25 bit |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | arah penghitungan nilai kode; Resolusi; titik nol; switch batas HI dan LO; indikator gerakan; multiturn/singleturn |
---|---|
Fungsi diagnostik | alarm; peringatan; status; nomor seri encoder |
Alamat | switch pemilih alamat; 0...126 |
Interface
Interface komunikasi | PROFIBUS DP |
---|
Standar transmisi | DPV0 Class 2 / DPV2 Class 4 (EN50170) |
---|---|
Laju transmisi | ...12 Mbit/s |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 64; (pada casing: IP 67; pada poros: IP 64) |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 574.2 | |
---|---|---|
Material | aluminium | |
Torsi awal maks. [Nm] | 1 | |
Torsi suhu referensi [°C] | 20 | |
Desain poros | poros berongga terbuka ke satu sisi | |
Diameter poros [mm] | 12 | |
Material poros |
|
|
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N] | 10 | |
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N] | 20 | |
Ketidaksejajaran poros aksial maks. [mm] | 1 | |
Flensa pemasangan | Kopling stator |
Koneksi listrik
strip terminal pada ruang terminal: ; Panjang kabel maksimal: 100 m; 400 m (1.5 Mb/s) |