- Produk
- RC6009
Karakteristik produk
Resolusi | 200 resolusi |
---|---|
Desain poros | poros solid |
Diameter poros [mm] | 6 |
Aplikasi
Prinsip fungsi | inkremental |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 150 |
Output
Desain kelistrikan | HTL |
---|---|
Beban arus maks. per output [mA] | 50 |
Frekuensi peralihan [kHz] | 300 |
Tipe pelindung hubung singkat | < 60 s |
Perbedaan fase A dan B [°] | 90 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | 200 resolusi |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu penyimpanan |
|
|
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 98 | |
Perlindungan | IP 64; (pada casing: IP 67; pada poros: IP 64) |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 478.6 | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | Ø 58 / L = 44.6 | |
Material | aluminium | |
Putaran maks., mekanis [U/min] | 12000 | |
Torsi awal maks. [Nm] | 1 | |
Torsi suhu referensi [°C] | 20 | |
Desain poros | poros solid | |
Diameter poros [mm] | 6 | |
Material poros |
|
|
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N] | 10 | |
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N] | 20 |
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PUR; Panjang kabel maksimal: 300 m; radial, juga dapat digunakan secara aksial |
Diagram dan grafik
Diagram pulsa
|
|
---|