Magnetic sensor with two switch points for brake diagnosis
M95008
M9G4015PARKG/A/US
Magnetic sensor with two switch points for brake diagnosis
M95008
M9G4015PARKG/A/US
Karakteristik produk
Fungsi output | 2 x biasanya terbuka |
---|
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Fungsi output | 2 x biasanya terbuka |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 5.4 |
Arus beban minimal [mA] | 2 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 0.5 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Rentang pengukuran [mm] | 17...32 |
---|
Akurasi/deviasi
Histeresis [mm] | 0.1 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 20; IP 67; (sisi plunger: IP 20; sisi konektor: IP 67) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 349 | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 238 |
---|---|
Material | kuningan dilapisi perunggu putih; plunger: baja tahan karat; Jendela LED: PA |
Torsi pengencangan [Nm] | < 20 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|