- Produk
- E70171
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 26 x 26 x 55 |
---|---|
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | PA |
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PVC, oranye, Ø 6.3 mm; 4 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm ) |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x 7/8", lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: PA; Torsi pengencangan: 0.5 Nm |
---|