Mounting well for capacitive sensors
E10396
MOUNTING WELL PVC 2000MM KB
Mounting well for capacitive sensors
E10396
MOUNTING WELL PVC 2000MM KB
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E10399 Perbandingan produk: E10396 / E10399 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Instalasi | untuk sensor kapasitif |
---|
Data teknis
Berat [g] | 1032.2 |
---|---|
Tipe pemasangan | untuk sensor kapasitif |
Material | PVC |
Panjang [mm] | 2000 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|